Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Model numarası: DK 5502225

Kablo merdivenleri ile patch kabloların yatay düzlemde yan yana dizilmesi için, tekli merdiven basamakları açılarak kablolamanın kolay bir şekilde modifiye edilmesini ve büyütülmesini mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
DK 5502225
Ürün açıklaması
Patch kablolarını 5 kablo düzenleme çubuğu ile yatay olarak yönlendirmek için. Kabloları yönlendirmek için tekli düzenleyiciler açılarak kablolamada kolayca modifikasyon ve uzatma yapılabilir.
Malzeme
Panel: Çelik sac, boyalı
Kablo çubukları: Plastik
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,632 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Ürün açıklaması
DK Yatay kablo düzenleyici, 1U, 5 PLS halkalı