Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Model numarası: DK 7257150

Kablo merdivenleri ile patch kabloların yatay düzlemde yan yana dizilmesi için, tekli merdiven basamakları açılarak kablolamanın kolay bir şekilde modifiye edilmesini ve büyütülmesini mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
DK 7257150
Ürün açıklaması
Patch kablolarını 5 kablo düzenleme çubuğu ile yatay olarak yönlendirmek için. Kabloları yönlendirmek için tekli düzenleyiciler açılarak kablolamada kolayca modifikasyon ve uzatma yapılabilir.
Malzeme
Panel: Çelik sac, boyalı
Kablo çubukları: Plastik
Renk
Panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,999 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265