Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")
Model numarası: DK 7149035
Patch kabloların toplanması için.
- Model numarası:
- DK 7149035
- Ürün açıklaması
- Patch kabloların toplanması için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 100 mm - Yükseklik birimleri
- 3 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,994 kg
- Brüt ağırlık
- 2,194 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604