Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7149135

Patch kabloların toplanması için.

Model numarası:
DK 7149135
Ürün açıklaması
Patch kabloların toplanması için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 85 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,85 kg
Brüt ağırlık
1,024 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177166646
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo kanalı, GYD: 19"x1Ux85mm