Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2021
- Model numarası:
- DK 7269235
- Ürün açıklaması
- Fiberoptik ve bakır kabloların yandan döşenmesi ve dağıtılması için. Üst bölüme döşenmiş bulunan kablolar, bu yolla parçanın üst kısmında montaj dikmelerine yanlardan döşenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Derinlik: 85 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,96 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- DK Kablo tavası, 2 U