Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 5302202

Fırçalı girişli; karşılıklı 2 panel kullanıldığında 390 x 60 mm (2 U) kesitli veya tek panelde 390 x 30 mm (1 U) kesitli.

Model numarası:
DK 5302202
Ürün açıklaması
19" montaj seviyesiyle ayrılmış iki alan arasında rahat ve kolay kablol yönlendirme için. Örneğin 19" montaj seviyesinin ön ve arka alanları arasında.
Fayda
Kablo girişini büyütmek için iki panel birleştirilebilir
Uygulamalar
1 U, 482,6 mm (19") montaj standardındaki montaj alanlarında kapatma ve eşzamanlı kablo döşeme için
Malzeme
Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Fiber fırça şeridi: Plastik PA6, halojensiz
Sabitleme gövdesi fırça şeridi: Plastik PVC, halojen içerir
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Montaj yuvası
Genişlik:390 mm
Yükseklik:30 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,243 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005