Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2019
- Model numarası:
- DK 7016120
- Dizayn
- Veri rackı ve döner çerçeve için büyük kablo döşeme askısı
- Ürün açıklaması
- Kablo toplama askısı çerçeveye arkadan montelenir, kablo 482,6 mm (19") tespitleme düzeyine 250 mm arkadan toplanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 250 mm - Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 3,96 kg
- Brüt ağırlık
- 4,159 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604