Kablo yönlendiricisi TX Colocation Raf için

Model numarası: TX 5502141

Rittal TX colocation rafları için kablo yolu. Dikey kablo yönlendirme ve gerilim giderme için, entegre çok işlevli delme ile.

Model numarası:
TX 5502141
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
Alternatif olarak vidalanabilir
Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik
PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
52 U
Şunlar için uygun
Pano tipi: TX Colocation Rack
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
15,13 null
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177971653
Ürün açıklaması
TX Colo PDU/kablo tepsisi, 52 HE