- Model numarası:
- IT 5502137
- Fayda
- Bir kabin sırasının üzerinde güç dağıtımı için bara sistemlerinin montajı.
- Soğutma veya söndürme ortamlarının taşınması için borulama sistemlerinin montajı.
- Sensörler ve kontrol üniteleri gibi BT izleme sistemlerinin entegrasyonu.
- Kablo taşıma sistemleri için ilave montaj seviyeleri oluşturmak amacıyla sistem taşıyıcısının kolayca genişletilmesi.
- En fazla iki genişletme ünitesi üst üste monte edilebilir.
- Sistem aksesuarlarıyla uyumluluk sayesinde sınırsız yapılandırma imkanı.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Her bir kabin için her iki tarafa montaj yapılmasına uygun 2 adet sistem taşıyıcı.
- Ölçüler
- Genişlik: 29,5 mm
Yükseklik: 399 mm
Derinlik: 960 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- Ürün açıklaması
- VX IT sistem taşıyıcısı için genişletme kiti, ölçüler: 29,5 × 399 × 960 mm, sac çelik, boyalı, RAL 7035
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz