- Model numarası:
- SZ 2592000
- Ürün açıklaması
- Güvenli şekilde kablo döşemek için
- Malzeme
- Poliamid
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Montaj talimatı
- AX çelik sac pano içine montaj sadece iç montaj rayı AX (2394.XXX) veya VX sistem çerçevesi 14 x 39 mm ile birlikte
- 2373.000 üniversal açılı AE kompakt panolara montaj
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 0,86 kg
- Brüt ağırlık
- 1,071 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- SZ Tutucu, kablo kanalı, Ç:48mm, 20'li pk