- Model numarası:
- DK 7016100
- Dizayn
- C profil rayı
- Ürün açıklaması
- Tüm 482,6 mm'lik (19�?) katlarına arasına tespit etmek için, kablo bağlayıcılar ve kablo kelepçeleri için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 2,13 kg
- Brüt ağırlık
- 2,311 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK C-Ray