Kablo düzenleme kancası VX IT için

Ürün numarası: DK 5302.046

RU birimine ilişkin kablo döşemesi için.

Ürün numarası:
DK 5302.046
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, dinamik
Ürün açıklaması
1 U'luk artışlarla 482,6 mm (19 ") montaj seviyesinde yapısal kablo yönlendirmesi için.
Fayda
19" profil rayına doğrudan kenetlenme yoluyla kolay, aletsiz montaj
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Plastik PA6, halojensiz
Renk
RAL 9005
Montaj seçenekleri
Ön ve arkadaki montaj dikmelerine, hem önden hem de yandan montaj mümkündür
Bilgi
Hava yönlendirme plakası ile birlikte kablo yönlendirmesi mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 25 mm
Uzunluk: 261 mm
Yükseklik birimleri
6 U
Paketteki adet
14 adet
Net ağırlık
1,652 kg
Brüt ağırlık
1,677 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177962965
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
Cable finger, 6 U, for VX IT 19” mounting angles, dynamic, for structured cable routing on the 19" mounting level in 1 U increments. Plastic in accordance with UL 94-V0
Dokümantasyonlar
Kılavuz