Kablo yönlendiricisi TS için

Model numarası: DK 5502120

Network ve sunucu uygulamalarında kabloları toplamak ve döşemek için.

Model numarası:
DK 5502120
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
Alternatif olarak vidalanabilir
Kablo yönetimi aksesuarları için çok işlevli delik
Uygulamalar
Ağ ve sunucu uygulamalarında kabloları toplamak ve döşemek için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Bilgi
800 mm genişlikte bütün derinlik boyunca montaj, 600 mm genişlikte sadece ikinci 19" düzeyinin arkasına montaj
Ölçüler
Genişlik: 115 mm
Uzunluk
2.000: 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,6 kg
Brüt ağırlık
3,88 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
DK Kablo kanalı, H:2000- 2200mm