- Model numarası:
- DK 7159.017
- Ürün açıklaması
- Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.
- Malzeme
- Panel: Çelik sac
Kulp: Plastik, UL 94-V0
- Teslimat kapsamı
- Düzenleme panosu
Kablo kılavuz askıları (ayrı teslim edilir)
- Bilgi
- Belirtilen ölçüler, dış ölçülerdir.
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Halka ölçüleri
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,43 kg
- Brüt ağırlık
- 0,48 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005