Düzenleme panosu plastik askılı

Model numarası: DK 7255035

Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.

Model numarası:
DK 7255035
Ürün açıklaması
Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.
Malzeme
Panel: Çelik sac
Askı: Polikarbonat
Askı: Polikarbonat
Teslimat kapsamı
Düzenleme panosu
Kablo kılavuz askıları (ayrı teslim edilir)
Bilgi
Belirtilen ölçüler, dış ölçülerdir.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Halka ölçüleri
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,43 kg
Brüt ağırlık
0,511 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604