Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2021
- Model numarası:
- DK 7044.153
- Ürün açıklaması
- Network Cable Organizer (NCO-Ağ kablo organizatörü) komple sisteminde münferit konfigürasyon etmesi ve Network Cable Organizer montaj çerçevesine münferit donatım için CAT 6 kasetleri.
- Uygulamalar
- Network Cable Organizer
- Montaj çerçeveleri
- Malzeme
- Kasetler: Paslanmaz çelik, plastik (POM)
- Renk
- Kablo: yeşil
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,75 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
- DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz