CAT 6 komple sistem Network Cable Organizer için

Model numarası: DK 7044150

Network Cable Organizer komple sistemi 800 mm'den fazla derinliğe sahip tüm ağ racklarında yapısal kablolamayı devrimleştiriyor. Kablo geçişleri - ister CAT 6 veya LWL - kolayca bir yaylı dengeleyici ile geri çekilir.

Model numarası:
DK 7044150
Ürün açıklaması
Modern network altyapıları kablo bağlantılarında optimum performans ve maksimum esnekliğe tabidir. Buradaki en kullanışlı bileşen Network Cable Organizer (NCO-Ağ kablo organizatörü)'dır. Sağlam 1 U montaj çerçevesi 24 kablo kaseti ile donatılmıştır ve klasik yapılandırılmış kablolamada 8 kat daha hızlı kurulumla devrim yaratır.
Fayda
Kablo karmaşasını en aza indirin - Ağ anahtarlarının yakınındaki hava sirkülasyonunu engelleyin
Daima doğru uzunluk: Aşırı kablo uzunlukları - ister CAT 6 veya ister fiber optik olsun - bir yay dengeleyici ile kolayca geri çekilir
Her bir kablo %100 test edilmiştir ve uygun ölçüm raporu ile birlikte teslim edilir
Önden erişim - 800 mm veya daha fazla derinliğe sahip rack kabinlere sonradan montaj için ideal
Teknik özellikler
CAT 6 kablo STP
Kablo başına 2 x RJ 45 fiş
altın kaplama pinlere sahip ekranlı RJ 45 konnektörü
Kaset başına kullanılabilir kablo boyu: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% Bakır, 250 MHz
Uygulamalar
800 mm derinlik itibarıyla tüm ağ raflarına yerleştirilebilir
Çalışma şekli
Ön ve arka 19" düzlemde montaj
Malzeme
Montaj çerçevesi: Çelik sac
Kasetler: Paslanmaz çelik, plastik (POM)
Renk
Montaj çerçevesi: RAL 9005
Kablo: yeşil
Teslimat kapsamı
CAT 6 komple sistem
24 CAT 6 kaset
Montaj seti
Montaj malzemeleri dahil
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 600 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
95 %
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
10 %
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Ürün açıklaması
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Dokümantasyonlar
Kılavuz