Ürün kaldırıldığı tarih: 14 Ara 2021
- Model numarası:
- DK 7044010
- Dizayn
- Ürün yapılandırılabilir, opsiyonlar seçilebilir
- Ürün açıklaması
- 24 adet kablo kaseti için sağlam 1 U montaj çerçevesi. Network Cable Organizerin bireysel konfigürasyonu için.
- Fayda
- Kablo karmaşasını en aza indirin - Ağ anahtarlarının yakınındaki hava sirkülasyonunu engelleyin
- Daima doğru uzunluk: Aşırı kablo uzunlukları - ister CAT 6 veya ister fiber optik olsun - bir yay dengeleyici ile kolayca geri çekilir
- Önden erişim - 800 mm veya daha fazla derinliğe sahip rack kabinlere sonradan montaj için ideal
- Uygulamalar
- 800 mm derinlik itibarıyla tüm ağ raflarına yerleştirilebilir
- Ön ve arka 19" düzlemde montaj
- Malzeme
- Montaj çerçevesi: Çelik sac
- Renk
- Montaj çerçevesi: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 24 adet kablo kaseti için çelik sacından mamul sağlam 1 HE montaj çerçevesi
Montaj seti
Montaj malzemeleri dahil - Number cassettes max
- 24
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 600 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 95 %
- Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
- 10 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,56 kg
- Brüt ağırlık
- 3,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
- DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz