Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2021
- Model numarası:
- DK 7044.230
- Ürün açıklaması
- Network Cable Organizer montaj çerçevesi için fiber optik kasetleri.
- Fayda
- Daima doğru uzunluk: Aşırı kablo uzunlukları - ister CAT 6 veya ister fiber optik olsun - bir yay dengeleyici ile kolayca geri çekilir
- Her bir kablo %100 test edilmiştir ve uygun ölçüm raporu ile birlikte teslim edilir
- Güvenli kilitleme - Her kablo kasetinde, kabloda mekanik zorlamayı önlemek için bir kablo bağlantısı bulunur
- Malzeme
- Kasetler: Paslanmaz çelik, plastik (POM)
- Renk
- Kablo: aqua
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
- DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz