Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Model numarası: VX 8619400

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Model numarası:
VX 8619400
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 400 mm, in the base
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
VX baza montaj seçenekleri
400 mm baza genişliğinde/derinliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Ölçüler
Uzunluk: 354 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
AX
Genişlik: = 400 mm
Genişlik için uygun
= 400 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 400 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet