Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Model numarası: VX 8619410

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Model numarası:
VX 8619410
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, in the base
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
İç mekan montajı için ray ile birlikte 600 mm genişliğindeki panoda zemin montaj rayı ile birlikte
PC montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, in the base
IW montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, in the base
VX baza montaj seçenekleri
600 mm baza genişliğinde/derinliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
600 mm baza genişliğinde, M8 somunla birlikte
AX baza montaj seçenekleri
Baza genişliği 600 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi AX
Baza sistemi VX
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler
Uzunluk: 554 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX konsol alt parçası
Tek Parça konsol CX
Genişlik: = 600 mm
Genişlik için uygun
= 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,8 kg
Brüt ağırlık
3,161 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet