Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Model numarası: VX 8619420

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Model numarası:
VX 8619420
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, in the base
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano genişliği 800 mm
VX baza montaj seçenekleri
800 mm baza genişliğinde/derinliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
800 mm baza genişliğinde, M8 somunla birlikte
AX baza montaj seçenekleri
Baza genişliği 800 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi AX
Baza sistemi VX
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler
Uzunluk: 754 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
AX
CX konsol alt parçası
Tek Parça konsol CX
Genişlik: = 800 mm
Genişlik için uygun
= 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,8 kg
Brüt ağırlık
4,061 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet