Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Model numarası: VX 8619440

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Model numarası:
VX 8619440
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 1200 mm, in the base
AX montaj seçenekleri
AX iç donanım rayı ve AX taban donanım rayı ile birlikte, 1200 mm muhafaza genişliği için uygundur
VX baza montaj seçenekleri
1200 mm baza genişliğinde/derinliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
1200 mm baza genişliğinde, M8 somunla birlikte
AX baza montaj seçenekleri
Baza genişliği 1200 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi AX
Baza sistemi VX
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler
Uzunluk: 1.154 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
AX
CX konsol alt parçası
Tek Parça konsol CX
Genişlik: = 1.200 mm
Genişlik için uygun
= 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
5,64 kg
Brüt ağırlık
6 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 1200 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet