Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Model numarası: VX 8619460

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Model numarası:
VX 8619460
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 1800 mm, in the base
VX baza montaj seçenekleri
1800 mm baza genişliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Ölçüler
Uzunluk: 1.754 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX SE
Genişlik: = 1.800 mm
Genişlik için uygun
= 1.800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
7,7 kg
Brüt ağırlık
9,38 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 1800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet