- Model numarası:
- DK 7827310
- Ürün açıklaması
- LWL veya bakır döşemesi alanlarında özellikle yüksek paket yoğunluğunda (yüksek yoğunlukta ağ notları) kablo döşemesi için. Yüksek kavrama gücü. Çeşitli kablo döşeme, kablo tutturma, kanallama ve çaprak döşeme olasılıkları minimum alanda maksimum port yoğunluğu sağlar. HE ile ilintili tekil kablo döşemesi, dağıtım düzeyi dahilindeki hareket alanlarında ek bir kablo döşemesinden vazgeçilmesini ve böylece her bir HE'nin bağlantı noktalarıyla döşenmesini sağlar. Port yoğunluğunun %50'ye kadar yükseltilmesi. Çift yönlü hareketli, çıkarılabilir kanal kaplaması her zaman rahat tutuş sağlar. Bu sayede kablo kıskaçları çıkarılabilir çapraz geçitlerle tutulur ve dışarı taşmaya karşı güvence altına alınmış olur. Montaj yandan montaj raylarına yapılabileceği gibi profil raylarına ve 19" dağıtıcı düzeylerin montaj çerçevelerine yapılabilir. Arka arkaya iki kanallı bir tespitleme dahi yapılabilir.
- Malzeme
- Kablo kanalı: Çelik sac, boyalı
Kablo kılavuz elemanları: Plastik
Ön kaplama: Alüminyum, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli ön kaplama dahil
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 19" montaj çerçevesi ve TS 8 ile birlikte kanal kullanıldığında, kablo kanalı bölgesinde iç montaj düzeyi kullanılamaz. Kanalın içerisinde yedek kabloları takmak ve kabloları sisteme uygun bir şekilde yönlendirmek için ilave olarak kablo tutucuları sabitlenebilir.
- Ölçüler
- Genişlik: 95 mm
Derinlik: 235 mm
- Yükseklik birimleri
- 24 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,7 kg
- Brüt ağırlık
- 5,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177597693
- ECLASS 8.0
- 27400604