- Model numarası:
- DK 7827544
- Ürün açıklaması
- Ağ dağıtıcısı dahilinde, hareket alanında 19" montaj düzeyini yan düzlemde şık bir biçimde kapatan esnek bir kapatma plakası olarak işlev görür. Fırçalı çıta burada, yanal ve arka dağıtım alanından ön yüzdeki bağlantı düzeyine kadar rahat bir kablo yönlendirmesine imkan tanır. Montaj seviyesinin önünde ihtiyaç duyulan serbest alan min. 75 mm'dir. Fırçalı çıtaların montajı dikey karkas üzerinde yatay veya dikey kiriş üzerinde gerçekleşir.
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
Fırça: Plastik, UL 94-HB
- Fırça telleri uzunluğu
- 95 mm
- Uzunluk
- 950 mm
- Montaj talimatı
- 19" montaj dikmesine sabitlemede fırçalı çıtanın kısaltılması gerekir.
- Ölçüler
- Uzunluk: 950 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 2,213 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Fırça, dikey, TS/Te Y:2000mm