- Model numarası:
- DK 5502145
- Ürün açıklaması
- Kablo kanalı çift yönlü hareketli, çıkarılabilir kanal kaplamasına sahiptir ve isteğe göre vidalanabilir.
- Fayda
- Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
- U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık
- Arka-arkaya birleştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
UL 94-V0 uyarınca plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kapak ve sabitleme malzemeleri dahil
Kablo rezervleri için 4 kablo tutucusu dahil
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TE
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
- Genişlik için uygun
- 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,298 kg
- Brüt ağırlık
- 8,735 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Dikey kablo düzenleyici, 42U, H:2200mm,RAL 9005