Üniversal kullanım için kablo çubukları

Model numarası: DK 7111212

Komple kablo demetlerinin düzenli yönlendirilmesi, üniversal kullanım için çok yönlü sabitleme, bağlantı tarağı.

Model numarası:
DK 7111212
Ürün açıklaması
Tüm kablo demetlerinin düzenlenmesi için, bu aparat kullanılarak pano içerisinde farklı konumlarda sabitlenebilir.
Uygulamalar
Panoda veya dağıtım içerisinde dikey-yatay kablo düzenlemesi için çok yönlü sabitleme.
Malzeme
Destek ünitesi: Çelik sac
Kablo yönlendiriciler, bağlantı tarakları: Plastik, UL 94-V0
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kablo düzenleme aparatı
Bağlantı tarakları
Number connection combs
5
Bilgi
Münferit haznelerin boyutu (YxD) yakl. 34 x 100 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,74 kg
Brüt ağırlık
0,845 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Universal kablo yönlendirme çubukları, 1U
Dokümantasyonlar
Kılavuz