Düzenleme panosu çelik askılı

Model numarası: DK 7257035

Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.

Model numarası:
DK 7257035
Ürün açıklaması
Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.
Malzeme
Panel: Çelik sac
Askı: Çelik
Yüzey
Panel: boyalı
Askı: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Bilgi
Belirtilen ölçüler, dış ölçülerdir.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Halka ölçüleri
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,705 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177187245
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo yönetim paneli, 19", 1U, 105x43mm