Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 5502265

Kablo geçişi için kesitli ve fırçalı panelli.

Model numarası:
DK 5502265
Ürün açıklaması
19" montaj seviyesiyle ayrılmış iki alan arasında rahat ve kolay kablol yönlendirme için. Örneğin 19" montaj seviyesinin ön ve arka alanları arasında.
Uygulamalar
1 U, 482,6 mm (19") montaj standardındaki montaj alanlarında kapatma ve eşzamanlı kablo döşeme için
Malzeme
Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Yüzey
Boyalı
Montaj yuvası
Genişlik:390 mm
Yükseklik:40 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,703 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679375
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Yatay kablo giriş paneli, 19", 2U, RAL 9005