Ürün kaldırıldığı tarih: 14 Ara 2021
CAT 6 komple sistem Network Cable Organizer için
Model numarası: DK 7044140
Network Cable Organizer komple sistemi 800 mm'den fazla derinliğe sahip tüm ağ racklarında yapısal kablolamayı devrimleştiriyor. Kablo geçişleri - ister CAT 6 veya LWL - kolayca bir yaylı dengeleyici ile geri çekilir.
- Model numarası:
- DK 7044140
- Ürün açıklaması
- Modern network altyapıları kablo bağlantılarında optimum performans ve maksimum esnekliğe tabidir. Buradaki en kullanışlı bileşen Network Cable Organizer (NCO-Ağ kablo organizatörü)'dır. Sağlam 1 U montaj çerçevesi 24 kablo kaseti ile donatılmıştır ve klasik yapılandırılmış kablolamada 8 kat daha hızlı kurulumla devrim yaratır.
- Fayda
- Kablo karmaşasını en aza indirin - Ağ anahtarlarının yakınındaki hava sirkülasyonunu engelleyin
- Daima doğru uzunluk: Aşırı kablo uzunlukları - ister CAT 6 veya ister fiber optik olsun - bir yay dengeleyici ile kolayca geri çekilir
- Her bir kablo %100 test edilmiştir ve uygun ölçüm raporu ile birlikte teslim edilir
- Önden erişim - 800 mm veya daha fazla derinliğe sahip rack kabinlere sonradan montaj için ideal
- Teknik özellikler
- CAT 6 kablo STP
- Kablo başına 2 x RJ 45 fiş
- altın kaplama pinlere sahip ekranlı RJ 45 konnektörü
- Kaset başına kullanılabilir kablo boyu: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% Bakır, 250 MHz
- Uygulamalar
- 800 mm derinlik itibarıyla tüm ağ raflarına yerleştirilebilir
- Çalışma şekli
- Ön ve arka 19" düzlemde montaj
- Malzeme
- Montaj çerçevesi: Çelik sac
Kasetler: Paslanmaz çelik, plastik (POM) - Renk
- Montaj çerçevesi: RAL 9005
Kablo: sarı - Teslimat kapsamı
- CAT 6 komple sistem
24 CAT 6 kaset
Montaj seti
Montaj malzemeleri dahil - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 600 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 95 %
- Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
- 10 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177917248
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: yellow, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz