Kablo girişi elemanları

Model numarası: SZ 4318000

Kablo giriş plakasıyla kombine halde panoların taban kısmından içeri giren kabloların çevresinde kolay ve hızlı sızdırmazlık sağlamak için.

Model numarası:
SZ 4318000
Ürün açıklaması
Kablo giriş plakasıyla kombine halde panoların taban kısmından içeri giren kabloların çevresinde kolay ve hızlı sızdırmazlık sağlamak için.
Malzeme
Temel gövde: Polipropilen
Kılıf/manto: termoplastik elastomer
Kablo girişi
Kablo girişi sayısı: 1
Maks. kablo çapı: 47 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Pano tipi: VX SE
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
0,525 kg
Brüt ağırlık
0,623 kg
Gümrük tarifesi numarası
40169997
EAN
4028177098701
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Ürün açıklaması
PS Gromet, 1'li, max ø:47mm, 25'li pk
Sertifika
Koruma türü