Kablo girişi elemanları için

Model numarası: SZ 4311000

8 ile 36 mm arasındaki kablo çapları için uygundur.

Model numarası:
SZ 4311000
Ürün açıklaması
8 ile 36 mm arasındaki kablo çapları için uygundur.
Malzeme
Dış kılıf: Termoplastik elastomer ile kaplanmış polipropilen
Conta: Gözenekli kauçuk
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Pano tipi: VX SE
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,381 kg
Gümrük tarifesi numarası
39173900
EAN
4028177150263
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Ürün açıklaması
PS Bağlantı grometi, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet