Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
- Model numarası:
- SZ 5001.229
- Ürün açıklaması
- Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Seri taban saclarının yerine monte edilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,56 kg
- Brüt ağırlık
- 0,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- CM Kablo giriş plakası, TP/CM G:1200mm