Kablo giriş plakaları VX için

Model numarası: VX 8619.800

Standart parçalı kablo giriş plakalarındaki elemanlar yerine kablo giriş grometleri ve bağlantı grometleri için.

Model numarası:
VX 8619.800
Ürün açıklaması
Standart parçalı kablo giriş plakalarındaki elemanlar yerine kablo giriş grometleri ve bağlantı grometleri için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yuva sayısı
6
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 600 mm
Pano tipi: VX SE
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,874 kg
Brüt ağırlık
1,26 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Kablo giriş sacı, G: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet