Kablo giriş plakaları VX için

Model numarası: VX 8619.802

Standart parçalı kablo giriş plakalarındaki elemanlar yerine kablo giriş grometleri ve bağlantı grometleri için.

Model numarası:
VX 8619.802
Ürün açıklaması
Standart parçalı kablo giriş plakalarındaki elemanlar yerine kablo giriş grometleri ve bağlantı grometleri için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yuva sayısı
5
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 1.000 mm
Pano tipi: VX SE
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,708 kg
Brüt ağırlık
1,78 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Kablo giriş sacı, G: 1000 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet