Kablo girişi için profil, ortada

Model numarası: VX 8618800

Profil doğrudan kablo giriş plakalarına takılır. Bu şekilde, montaj plakası ileri bir montaj konumuna takılırken kablolar çok fazla büküm olmadan kablo tutucu raya direkt takılabilir. Kablo tutucu rayla birlikte kullanıldığında, kablo giriş ve montaj plakası arasında optimum ayar yapılabilir.

Model numarası:
VX 8618800
Fayda
Kolay montaj
Tam yüzeyli yerleştirme
Panoya döşenen kablolarda yüksek seviyede izolasyon
Uygulamalar
Kablo giriş plakalarına takmak için
Malzeme
Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
+60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Conta: PU köpük
Enine kesit: 30 x 25 mm
Teslimat kapsamı
Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi
Kablo giriş yerine bağlı olarak iki adet gereklidir
1000 mm ve üzeri pano genişliğinde taban aksamı enine iki kısma bölünmüştür. İki kablo giriş yeri (sol/sağ) kullanılabilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 600 mm
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: CX konsol alt parçası
Pano tipi: Tek Parça konsol CX
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,167 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177922747
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
Kablo girişi için VX profil, orta, G: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet