Kablo girişi için profil, arkada

Model numarası: VX 8618.810

Zemin sacına veya pano çerçevesine takmak için.

Model numarası:
VX 8618.810
Ürün açıklaması
Zemin sacına veya pano çerçevesine takmak için.
Fayda
Kolay montaj
Tam yüzeyli yerleştirme
Panoya döşenen kablolarda yüksek seviyede izolasyon
Uygulamalar
Kablo giriş plakasına veya pano çerçevesine takmak için
Malzeme
Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
+60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Conta: PU köpük
Enine kesit: 30 x 25 mm
Teslimat kapsamı
Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi
Kablo giriş yerine bağlı olarak iki adet gereklidir
1000 mm ve üzeri pano genişliğinde taban aksamı enine iki kısma bölünmüştür. İki kablo giriş yeri (sol/sağ) kullanılabilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 600 mm
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: Tek Parça konsol CX
Pano tipi: CX konsol alt parçası
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177922792
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Ürün açıklaması
Kablo girişi için VX profil, arka, G: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet