- Model numarası:
- VX 8618.814
- Ürün açıklaması
- Zemin sacına veya pano çerçevesine takmak için.
- Fayda
- Kolay montaj
- Tam yüzeyli yerleştirme
- Panoya döşenen kablolarda yüksek seviyede izolasyon
- Uygulamalar
- Kablo giriş plakasına veya pano çerçevesine takmak için
- Malzeme
- Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
+60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Conta: PU köpük
Enine kesit: 30 x 25 mm
- Teslimat kapsamı
- Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
- Bilgi
- Kablo giriş yerine bağlı olarak iki adet gereklidir
- 1000 mm ve üzeri pano genişliğinde taban aksamı enine iki kısma bölünmüştür. İki kablo giriş yeri (sol/sağ) kullanılabilir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX: = 1.600 mm
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: CX konsol alt parçası
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
-
VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm