19" montaj sistemi Döner çerçevesi için aksesuar Döner çerçeveler için montaj kitleri, büyük, döner çerçeveler için montaj kiti AX, küçük, döner çerçeveler için 180° menteşeler, büyük, döner çerçeveler için kayar raylar. Döner çerçevesi için aksesuar Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için Küçük döner çerçeveyi Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar AX montaj seti döner çerçeve için montaj seti, küçük Küçük döner çerçeveyi AX kompakt panoya monte etmek için. Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar Montaj seti Döner çerçeve için, küçük Döner çerçevenin montajı için, küçük. Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar Montaj seti VX döner çerçeve için, büyük Büyük döner çerçevenin montajı için. Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar Döner çerçeve sabitleme noktası Döner çerçeveyi açık pozisyonda tutar. Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar 180°-menteşe VX döner çerçeve için, büyük En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için. Ürüne git Döner çerçevesi için aksesuar Sürgülü ray döner çerçeve için Döner çerçevede ağır 482,6 mm (19") elektronik malzemelerin desteklenmesi için. Ürüne git