Sürgülü ray döner çerçeve için

Model numarası: SR 1963200

Döner çerçevede ağır 482,6 mm (19") elektronik malzemelerin desteklenmesi için.

Model numarası:
SR 1963200
Ürün açıklaması
Ağır elektronik malzemelerin desteklenmesi için döner çerçevede 482,6 mm (19").
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
2,15 kg
Brüt ağırlık
2,415 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SR 19" profil tutturma rayı