- Model numarası:
- SR 7063000
- Ürün açıklaması
- Ağır elektronik malzemelerin desteklenmesi için döner çerçevede 482,6 mm (19").
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 50 kg, statik yük
- Ürün numarasına dair not
- Yan destek yüksekliği 72 mm
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 55 mm
Derinlik: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,486 kg
- Brüt ağırlık
- 0,583 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261