Montaj seti döner çerçeveler için büyük, kaplamalı

Model numarası: SR 1986500

Kapaklı, büyük döner çerçeve montajı için.

Model numarası:
SR 1986500
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano montaj malzemeleri dahil
Açılma açısı
130°
Şunlar için uygun
Pano tipi: CM
Genişlik: = 800 mm
Pano tipi için uygun
CM
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
4,005 kg
Brüt ağırlık
4,205 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokümantasyonlar
Kılavuz