Montaj seti döner çerçeveler için büyük, kaplamalı

Model numarası: SR 1995235

Kapaklı, büyük döner çerçeve montajı için.

Model numarası:
SR 1995235
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano montaj malzemeleri dahil
Açılma açısı
130°
Montaj seçenekleri
19" düzlemli döndürme çerçevesine yandan
Yük kapasitesi (statik)
1.500 N
Note to permissible static load max.
TS montaj plakası kızağı sökülü olduğunda maksimum yük 800 N.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 800 mm
Pano tipi için uygun
TS
SE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,557 kg
Brüt ağırlık
3,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177164932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SR Döner çerçeve montaj aparatı,130°
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar