Montaj seti Döner çerçeve için, küçük

Model numarası: SR 2377880

Döner çerçevenin montajı için, küçük.

Model numarası:
SR 2377880
Malzeme
Traversler: Çelik sac
Kombi tutucu eleman TS: Çinko pres döküm
Yüzey
Krom kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 800 mm
Pano tipi için uygun
TS
SE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,3 kg
Brüt ağırlık
2,94 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177230637
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SR Döner çerçeve montaj aparatı, G:800mm TS 8 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar