Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için

Model numarası: VX 8619600

Küçük döner çerçeveyi

Model numarası:
VX 8619600
Ürün açıklaması
Küçük döner çerçeveyi
Uygulamalar
VX için: En ön sırada doğrudan pano profilinde
VX için: Montaj rayı 23 x 64 mm ile birlikte derinliği ayarlanmış
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Nikel kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Doğrudan ön taraftaki pano profili üzerinde
Montaj rayı 23 x 64 mm ile bağlantılı olarak, derinlik ofsetli
Bilgi
AX çelik saca montaj, sadece AX montaj seti ile birlikte
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
Parçalı montaj plakasına montaj için menteşe sabitlemesi 8617650 gereklidir
Yük kapasitesi (statik)
1.500 N
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
AX
Genişlik: = 600 mm
Pano tipi için uygun
VX
AX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,4 kg
Brüt ağırlık
2,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177919624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
Döner çerçeve için VX montaj seti, küçük, G: 600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure