Montaj seti VX döner çerçeve için, büyük

Model numarası: VX 8619041

Büyük döner çerçevenin montajı için.

Model numarası:
VX 8619041
Ürün açıklaması
Büyük döner çerçevenin montajı için.
Malzeme
Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Komple pano yüksekliği üzerine monte edildiğinde doğrudan pano profiline
Montaj rayı 23 x 64 mm ile bağlantılı olarak, pano yüksekliğindeki parçalı montaj için
Yük kapasitesi (statik)
3.500 N
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,5 kg
Brüt ağırlık
4,58 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
Döner çerçeve için VX montaj seti, büyük, G: 800 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure