- Model numarası:
- VX 8619050
- Ürün açıklaması
- En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için.
- Fayda
- Döner çerçevenin arkasındaki parçalara ve 482.6 mm (19") bileşenlerine optimal erişim
- Malzeme
- Pres döküm
- Teslimat kapsamı
- Menteşe, üst ve alt
Montaj malzemeleri dahil
- Açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Yalnızca VX içine monte edilebilir
- Yük kapasitesi (statik)
- 1.500 N
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,849 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
Döner çerçeve için VX Menteşe 180°, büyük