180°-menteşe VX döner çerçeve için, büyük

Model numarası: VX 8619051

En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için.

Model numarası:
VX 8619051
Ürün açıklaması
En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için.
Fayda
Döner çerçevenin arkasındaki parçalara ve 482.6 mm (19") bileşenlerine optimal erişim
Malzeme
Pres döküm
Teslimat kapsamı
Menteşe, üst ve alt
Montaj malzemeleri dahil
Açılma açısı
180°
Bilgi
Yalnızca VX içine monte edilebilir
Yük kapasitesi (statik)
1.500 N
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,83 kg
Brüt ağırlık
0,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177969230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
Döner çerçeve için VX Menteşe 180°, büyük
Dokümantasyonlar
Kılavuz