19" montaj sistemi Döner çerçeve Döner çerçeve ile 19" donanımların arka tarafında kolaylıkla ulaşılabilir. Modele göre 130° veya 180° açılma açıları söz konusudur. Döner çerçeve Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Ürüne git Döner çerçeve Döner çerçeve, küçük TS, VX SE, 600 mm ve 800 mm genişlikte kabinler için 3 - 18 U, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için TS, 600 mm ve 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu çerçeve Ürüne git Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Ürüne git Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük, kaplamasız TS, VX SE, 600 mm ve 1200 mm genişlikte kabinler için 600 mm ve 1200 mm genişliğinde kabinler için, 22 - 45 RU, kaplamasız, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için. Ürüne git Döner çerçeve Kompakt döner çerçeve AE serisi için Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19�?), 6 - 14 RU. Ürüne git